Vodič za svetlo SOOC-TB-P-C5-2-R10

552828

GTIN 4052568095512

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Postupak merenja
Viljuškasta optička barijera
Domet
5 mm
Veličina glave
Pravougao - 41x15x7 mm - Otvor viljuške - 5 x 29 mm
Vod za svetlo - karakteristike
Viljuškasta optička barijera
Minimalni prečnik objekta
0.2 mm