Vodič za svetlo SOOC-DS-M6-2-R25
552836
GTIN 4052568052850
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Postupak merenja
Taster za refleksiono svetlo
Domet
140 mm
Veličina glave
M6x0,75
Vod za svetlo - karakteristike
Standardno
Minimalni prečnik objekta
0.1 mm