Zakretni pogon DAPS-0030-090-RS2-F0305-CR
552880
GTIN 4052568194734
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
37.6 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F03 - F05
Priključak vratila
T11