Activated carbon filter MS9-LFX-3/4-U

552996

GTIN 4052568007607

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/4
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
6500 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
0 bar - 20 bar
Dizajn
Aktivni ugljeni filter