Mikro filter MS9-LFM-1-AUV
553002
GTIN 4052568195113
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Temperatura okruženja
5 °C - 60 °C
Finoća filtera
0.01 µm