Fini filter MS9-LFM-1-BUM-DA
553012
GTIN 4052568195168
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1
Radni pritisak
0 bar - 20 bar
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Finoća filtera
1 µm