Aktivni ugljeni filter MS9-LFX-1-U

553032

GTIN 4052568195182

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
6500 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
0 bar - 20 bar
Dizajn
Aktivni ugljeni filter