Mikro filter MS9-LFM-3/4-AUM
553070
GTIN 4052568195298
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/4
Radni pritisak
0 bar - 20 bar
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Finoća filtera
0.01 µm