Zakretni pogon DAPS-1440-090-R-F12-T6
553184
GTIN 4052568195625
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
1440 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F12
Priključak vratila
T36