Zakretni pogon DAPS-1920-090-R-F1216-T6

553187

GTIN 4052568195656

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
1920 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F12 - F16
Priključak vratila
T46