Zakretni pogon DAPS-5760-090-R-F25-T6

553190

GTIN 4052568195687

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G3/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
5760 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F25
Priključak vratila
T55