Zakretni pogon DAPS-0960-090-RS2-F1216-T6

553206

GTIN 4052568195847

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
1200 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F12 - F16
Priključak vratila
T46