Zakretni pogon DAPS-1920-090-RS2-F16-T6
553208
GTIN 4052568195861
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G3/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
2400 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F16
Priključak vratila
T46