Zakretni pogon DAPS-0090-090-RS3-F0710-T6
553215
GTIN 4052568195939
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
105 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F07 - F10
Priključak vratila
T22