Zakretni pogon DAPS-0240-090-RS3-F1012-T6
553218
GTIN 4052568195960
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
280 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F10 - F12
Priključak vratila
T27