Zakretni pogon DAPS-0360-090-RS4-F1012-T6

553238

GTIN 4052568196158

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
360 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F10 - F12
Priključak vratila
T27