Quarter turn actuator DAPS-0480-090-RS4-F14-T6
553240
GTIN 4052568196172
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
480 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F14
Priključak vratila
T36