Zakretni pogon DAPS-1440-090-RS4-F16-T6

553245

GTIN 4052568196226

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G3/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
1440 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F16
Priključak vratila
T46