Zakretni pogon DAPS-2880-090-RS4-F16-T6
553247
GTIN 4052568196240
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G3/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
2880 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F16
Priključak vratila
T46