Priključni kabl NEBV-M12G8-K-2-M12G4

553575

GTIN 4052568096052

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 2, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Dužina kabla
2 m