Plastično crevo PAN-8X1,25-SI-400

553890

GTIN 4052568053017

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
8 mm
Unutrašnji prečnik
5.9 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 80 °C