Plastično crevo PAN-10X1,5-BL-300
553897
GTIN 4052568053086
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
10 mm
Unutrašnji prečnik
7 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 17 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 80 °C