Plastično crevo PAN-6X1-SW-500

553901

GTIN 4052568053123

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
6 mm
Unutrašnji prečnik
4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 19 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 80 °C