Plastično crevo PAN-12X1,75-SW
553916
GTIN 4052568053277
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
12 mm
Unutrašnji prečnik
8.4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 17 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 80 °C