Elektromagnetni ventil MHA1-M1LCH-2/2G-1.5-HC

557864

GTIN 4052568096540

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
30 l/min
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Radni pritisak
0 bar - 1.5 bar