Plastično crevo PUN-H-3X0,5-SI-500

558270

GTIN 4052568054175

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
3 mm
Unutrašnji prečnik
2.1 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 60 °C