Utični priključak NPQM-DK-M5-Q6-P10
558658
GTIN 4052568054540
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj M5
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okruženja
-20 °C - 70 °C
Nominalna širina
2.5 mm