Konektor utični NPQM-D-Q8-S10-P10
558772
GTIN 4052568055110
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Utični rukavac Ø 10 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okruženja
-20 °C - 70 °C
Nominalna širina
7 mm