T-nastavak utični NPQM-T-Q12-E-P10

558790

GTIN 4052568055271

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okruženja
-20 °C - 70 °C
Nominalna širina
11 mm