Utični rukavac NPQM-D-S8-E-P10

558813

GTIN 4052568055479

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Push-in rukavac QS-8
Pneumatski priključak: 2
Push-in rukavac QS-8
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okruženja
-20 °C - 70 °C
Nominalna širina
6 mm