Utični rukavac NPQM-D-S12-E-P10
558815
GTIN 4052568055493
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Push-in rukavac QS-12
Pneumatski priključak: 2
Push-in rukavac QS-12
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okruženja
-20 °C - 70 °C
Nominalna širina
10 mm