Push-in L-fitting NPQM-LK-G14-Q10-P10
558823
GTIN 4052568055578
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okruženja
-20 °C - 70 °C
Nominalna širina
8.5 mm