Elektromagnetni ventil CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7
559645
GTIN 4052568206239
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x2/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
400 l/min
Pneumatski priključak 1
Zbirni priključak za razdvajanje priključka
Vrsta aktiviranja
električni