Priključni kabl VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-10
560412
GTIN 4052568207212
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Kabl sa utikačem
Dužina kabla
10 m
Struktura kabla
25 x 0,34 mm²
Karakteristika voda
pogodno za energetske lance
Vrsta zaštite
IP67 - u skladu sa IEC 60529