Priključni kabl VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-5

560414

GTIN 4052568207236

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Kabl sa utikačem
Dužina kabla
5 m
Struktura kabla
25 x 0,34 mm²
Karakteristika voda
pogodno za energetske lance
Vrsta zaštite
IP67 - u skladu sa IEC 60529