Priključni kabl VMPAL-KM-V-SD44-IP67-10
560424
GTIN 4052568207311
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Kabl sa utikačem
Dužina kabla
10 m
Struktura kabla
36 x 0,25 mm²
Karakteristika voda
Standardno
Vrsta zaštite
IP67 - u skladu sa IEC 60529