Priključni kabl VMPAL-KM-S-SD44-IP67-2.5

560425

GTIN 4052568207328

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Kabl sa utikačem
Dužina kabla
2.5 m
Struktura kabla
36 x 0,25 mm²
Karakteristika voda
Standardno
Vrsta zaštite
IP67 - u skladu sa IEC 60529