Elektromagnetni ventil VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3
560698
GTIN 4052568098230
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
200 l/min
Pneumatski priključak 1
M5
Radni pritisak
2 bar - 8 bar