Elektromagnetni ventil VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2

560701

GTIN 4052568207526

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
200 l/min
Pneumatski priključak 1
M7
Radni pritisak
2 bar - 8 bar