Elektromagnetni ventil VOVG-B12-M32C-AH-F-1H2
560709
GTIN 4052568098308
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
180 l/min
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Radni pritisak
2 bar - 8 bar