Elektromagnetni ventil VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3
560714
GTIN 4052568098353
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
180 l/min
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Radni pritisak
2 bar - 8 bar