Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53AD-ZD-A1-1T1L
560728
GTIN 4052568207618
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
U čitava se...
Funkcija ventila
5/3, priključak 2 sa ventilacijom, 4 odzračen
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
700 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 26 mm prema ISO 15407-2
Vrsta aktiviranja
električni