Elektromagnetni ventil VSVA-B-T22C-AZD-A1-1T1L
561149
GTIN 4052568208561
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x2/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 26 mm prema ISO 15407-2
Vrsta aktiviranja
električni