Plastično crevo PUN-V0-10X2-BL-C
561704
GTIN 4052568056421
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
10 mm
Unutrašnji prečnik
6 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 60 °C