Plastično crevo PUN-V0-8X2-GN-C
561707
GTIN 4052568056452
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
8 mm
Unutrašnji prečnik
4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 60 °C