Plastično crevo PUN-V0-6X2-BR-C
561722
GTIN 4052568056605
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
6 mm
Unutrašnji prečnik
2 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 30 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 60 °C