Elektromagnetna zavojnica VACC-S13-18-A1-1U

562890

GTIN 4052568210359

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Oblik A - Priključak - u skladu sa EN 175301-803
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V DC: 2,1 W - 24 V AC: 50/60 Hz, snaga 2,1 VA
Vrsta zaštite
IP65