Elektromagnetna zavojnica VACC-S13-18-A1-2U

562891

GTIN 4052568210366

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Oblik A - Priključak - u skladu sa EN 175301-803
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V DC: 1,8 W - 110 V AC: 50/60 Hz, snaga 1,8 VA
Vrsta zaštite
IP65