Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-25-K5-1U-EX4D
562900
GTIN 4052568210458
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla NPT1/2
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V DC: 2,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, snaga 2,5 VA
Vrsta zaštite
IP65