Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-25-K5-2U-EX4D
562901
GTIN 4052568210465
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla NPT1/2
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V AC: 50/60 Hz, snaga 2,5 VA - 110 V DC: 2,5 W
Vrsta zaštite
IP65